Catalogs
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck | - | - | View Product |
SS-6FK-NFSET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck | - | - | View Product |
SS-8FK-NFSET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.